TENDO Silver JIS-BT 30 Ø16x90
Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Identyfikator 1429245
TENDO Silver JIS-BT 30 Ø16x90, Oprawki narzędziowe
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Seria: TENDO Silver
- Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 30
- Średnica mocowania: 16 mm
- Przewidywana długość: 90 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 185 Nm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
|---|---|
| Seria | TENDO Silver |
| Złącze uchwytu narzędziowego | JIS-BT 30 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-2 JD |
| Średnica mocowania D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 38.0 |
| D3 [mm] | 45.0 |
| D6 [mm] | 34.7 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 49.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| L5 [mm] | 68.0 |
| G | M12x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 185.0 |
| Masa [kg] | 0.9 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie