arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TENDO Silver JIS-BT 50 Ø12x90 Ilustracja analogiczna

TENDO Silver JIS-BT 50 Ø12x90

Hydrauliczna oprawka narzędziowa

Identyfikator 1503296

TENDO Silver JIS-BT 50 Ø12x90, Oprawki narzędziowe
  • Hydrauliczna oprawka narzędziowa
  • Seria: TENDO Silver
  • Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 50
  • Średnica mocowania: 12 mm
  • Przewidywana długość: 90 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 90 Nm
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Technologia Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Seria TENDO Silver
Złącze uchwytu narzędziowego JIS-BT 50
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 7388-2 JD/JF
Średnica mocowania D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 49.25
D6 [mm] 28.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 31.5
L5 [mm] 52.0
G M10x1
Min. moment obrotowy [Nm] 90.0
Masa [kg] 4.0
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na formę JF zostały uszczelnione śrubami regulacyjnymi, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas transportu.

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości

Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie