arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TRIBOS SVL-20 Ø6x150 Ilustracja analogiczna

TRIBOS SVL-20 Ø6x150

Przedłużki poligonalne

Identyfikator 205604

TRIBOS SVL-20 Ø6x150, Przedłużki poligonalne
  • TRIBOS SVL
  • Średnica mocowania: 6 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny: 20 mm
  • Długość całkowita: 150 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Min. moment obrotowy: 5 Nm
Technologie Extensions polygonales
Gammes TRIBOS SVL
Interface de porte-outils SVL-20
Diamètre de serrage D1 6 mm
D2 [mm] 9.9
D3 [mm] 13.1
D5 20 mm
Longueur totale L [mm] 150.0
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 100.0
G M5
Couple de rotation min. [Nm] 5.0
Poids [kg] 0.27

Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h6

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vitesse max.
18 500 tr/min

Individuel
Egalement disponible en version metal lourd
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande