GZB-S Ø25 Ø20 KD
Tuleje pośrednie, szczelne
Identyfikator 207872
GZB-S Ø25 Ø20 KD, Tuleje pośrednie, szczelne
- Bez chłodzenia peryferyjnego
- Średnica mocowania: 20 mm
- Średnica zewn.: 25 mm
- Długość: 54.5 mm
Szczegóły techniczne
Technologia | Tuleje pośrednie, szczelne |
---|---|
Seria | GZB-S KD |
Złącze uchwytu narzędziowego | GZB-S Ø 25 KD |
Średnica mocowania D1 | 20 mm |
D2 | 25 mm |
D3 [mm] | 29 |
L10 [mm] | 2 |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Wersja
Bez chłodzenia peryferyjnego
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm
Chłodzenie
Do zewnętrznego zasilania środkiem chłodniczym
Płyn chłodzący szczelny do maks. 80 barów.
Zamknięty kołnierz
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie