GZB-S Ø1 1/4" Ø5/16" PK
Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
Identyfikator 217981
GZB-S Ø1 1/4" Ø5/16" PK, Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
- Chłodzenie peryferyjne
- Średnica mocowania: 5/16"
- Średnica zewn.: 1 1/4"
- Długość: 60.5 mm
Szczegóły techniczne
Technologia | Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym |
---|---|
Seria | GZB-S PK |
Złącze uchwytu narzędziowego | GZB-S Ø 1 1/4" PK |
Średnica mocowania D1 | 5/16" |
D2 | 1 1/4" |
D3 [mm] | 39 |
L10 [mm] | 2 |
Ciężar [kg] | 0.3 |
Wersja
Chłodzenie peryferyjne
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm
Chłodzenie
Z kanałami obrzeżnymi na chłodziwo
Brak szczelności chłodziwa
Kołnierz rowkowany
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie