GZB-S Ø12 Ø5 PK
Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
Identyfikator 217912
GZB-S Ø12 Ø5 PK, Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
- Chłodzenie peryferyjne
- Średnica mocowania: 5 mm
- Średnica zewn.: 12 mm
- Długość: 45 mm
Szczegóły techniczne
Technologia | Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym |
---|---|
Seria | GZB-S PK |
Złącze uchwytu narzędziowego | GZB-S Ø 12 PK |
Średnica mocowania D1 | 5 mm |
D2 | 12 mm |
D3 [mm] | 16.5 |
L10 [mm] | 2 |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Wersja
Chłodzenie peryferyjne
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm
Chłodzenie
Z kanałami obrzeżnymi na chłodziwo
Brak szczelności chłodziwa
Kołnierz rowkowany
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie