GZB-S Ø20 Ø7 PK
Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
Identyfikator 217924
GZB-S Ø20 Ø7 PK, Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
- Chłodzenie peryferyjne
- Średnica mocowania: 7 mm
- Średnica zewn.: 20 mm
- Długość: 50.5 mm
Szczegóły techniczne
Technologia | Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym |
---|---|
Seria | GZB-S PK |
Złącze uchwytu narzędziowego | GZB-S Ø 20 PK |
Średnica mocowania D1 | 7 mm |
D2 | 20 mm |
D3 [mm] | 24 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 50.5 |
L10 [mm] | 2 |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Wersja
Chłodzenie peryferyjne
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm
Chłodzenie
Z kanałami obrzeżnymi na chłodziwo
Brak szczelności chłodziwa
Kołnierz rowkowany
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie