GZB-S Ø32 Ø20 PK
Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
Identyfikator 217947
GZB-S Ø32 Ø20 PK, Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
- Chłodzenie peryferyjne
- Średnica mocowania: 20 mm
- Średnica zewn.: 32 mm
- Długość: 60.5 mm
Szczegóły techniczne
Technologia | Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym |
---|---|
Seria | GZB-S PK |
Złącze uchwytu narzędziowego | GZB-S Ø 32 PK |
Średnica mocowania D1 | 20 mm |
D2 | 32 mm |
D3 [mm] | 35.5 |
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 60,5 mm / 2.4" |
L10 [mm] | 2 |
Masa [kg] | 0.3 |
Wersja
Chłodzenie peryferyjne
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm
Chłodzenie
Z kanałami obrzeżnymi na chłodziwo
Brak szczelności chłodziwa
Kołnierz rowkowany
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie