ADR Ausdrehring Ø 164
Obrotnik do szczęk
Identyfikator 6100005
ADR Ausdrehring Ø 164, Obrotnik do szczęk
- Min. zakres mocowania: 162 mm
- Maks. zakres mocowania: 204 mm
Szczegóły techniczne
Min. zakres mocowania [mm] | 162 |
---|---|
Maks. zakres mocowania [mm] | 204 |
Zakres mocowania można osiągnąć za pomocą kołków mocujących.