ADR
Obrotnik do szczęk
Lekkie i kompaktowe zestawy pierścieni do przetaczania szczęk ADR bardzo ułatwiają precyzyjne przetaczanie lub szlifowanie szczęk tokarskich - zarówno mocno utwardzonych, jak i miękkich, poddanych obróbce cieplnej. Są łatwe w obsłudze i uniwersalne w użyciu - do 2, 3 i 6 szczęk tokarskich.
Dzięki zestawom do nawiercania do przygotowania mocowań po średnicy zewnętrznej o skoku co 2 mm potrzebne jest zaledwie kilka tarcz tokarskich zamiast całej gamy różnych pierścieni. Konkretny wymagany wymiar określają trzy sworznie mocujące. Należy je wkręcić w gwinty pierścieni do przetaczania szczęk a następnie włożyć w uchwyt tokarski.
Ponieważ nie potrzeba otworów montażowych, tarczami tokarskimi można posługiwać się w trybie Plug & Work Aby uzyskać średnice o mniejszym wystopniowaniu rozmiarów, można przefrezować sworznie. Dostępne są jako konkretne zestawy części zamiennych.
Dzięki zestawom do nawiercania do przygotowania mocowań po średnicy zewnętrznej o skoku co 2 mm potrzebne jest zaledwie kilka tarcz tokarskich zamiast całej gamy różnych pierścieni. Konkretny wymagany wymiar określają trzy sworznie mocujące. Należy je wkręcić w gwinty pierścieni do przetaczania szczęk a następnie włożyć w uchwyt tokarski.
Ponieważ nie potrzeba otworów montażowych, tarczami tokarskimi można posługiwać się w trybie Plug & Work Aby uzyskać średnice o mniejszym wystopniowaniu rozmiarów, można przefrezować sworznie. Dostępne są jako konkretne zestawy części zamiennych.