ADR Ausdrehring Ø 208
Obrotnik do szczęk
Identyfikator 6100006
ADR Ausdrehring Ø 208, Obrotnik do szczęk
- Min. zakres mocowania: 206 mm
- Maks. zakres mocowania: 248 mm
Szczegóły techniczne
Min. zakres mocowania [mm] | 206 |
---|---|
Maks. zakres mocowania [mm] | 248 |
Zakres mocowania można osiągnąć za pomocą kołków mocujących.