ADR-C2
Obrotnik do szczęk
Identyfikator 189800
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
ADR-C2, Obrotnik do szczęk
- Min. zakres mocowania: 30 mm
- Maks. zakres mocowania: 160 mm
Szczegóły techniczne
Min. zakres mocowania [mm] | 30 |
---|---|
Maks. zakres mocowania [mm] | 160 |