MCM Flex 195
Membrana mocująca
Identyfikator 1664765
Standardowa membrana mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Miękka membrana mocująca
- Do mocowania wrażliwych na odkształcenia detali cienkościennych
- Nadaje się do: ROTA MEM 195
- Wymiary: Ø195 x 47.5 mm
- Maks. rozszerzenie średnicy: 2.2 mm
- Skok otwarcia (średnica): 1.3 mm
- Pozostały skok (średnica): 0.9 mm
- Masa: 3.5 kg
Szczegóły techniczne
| Maks. rozszerzenie średnicy [mm] | 2.2 |
|---|---|
| Skok otwarcia (średnica) [mm] | 1.3 |
| Pozostały skok (średnica) [mm] | 0.9 |
| Masa [kg] | 3.5 |
Zakres dostawy
Membrana mocująca, śruby mocujące