MDN 3-2
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 471102
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Modułowy przepust mediów
- Do dostosowywania stacji mocujących NSL3 i NSL plus
- Wymiary: 59,9 x 29,9 x 38,4 mm
- Odległość między złączami: 30 mm
- Siła aktywująca, złącze sprzęgające: 100 N
- Ciężar: 0.27 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 59.9 |
---|---|
Szerokość [mm] | 29.9 |
Wysokość [mm] | 38.4 |
Odległość między złączami [mm] | 30 |
Siła aktywująca, złącze sprzęgające [N] | 100 |
Ciężar [kg] | 0.27 |
Zakres dostawy
Moduł podawania mediów, śruby mocujące do obu sposobów mocowania, sworznie cylindryczne, zatyczki i korki uszczelniające