arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
STR-S 160/3 Ilustracja analogiczna

STR-S 160/3

Szczęki surowe nasadowe z rowkiem montażowym

Identyfikator 1516490

Szczęki systemowe, standardowe

Cechy produktu:
  • Szczęka surowa górna
  • Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
  • Nadaje się do: Zacisk trójszczękowy TANDEM, rozmiar 160
Dane techniczne:
  • Wymiary: 63 x 57 x 40 mm
  • Materiał: 16MnCr5
  • Masa: 0.5 kg
Breedte [mm] 57.0
Hoogte [mm] 40.0
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 160
Gewicht [kg] 0.5

Levering
Vormen voor bovenste klemmen