GBS-G8 160-50-13.5
台阶式卡爪
Identyfikator 1373340
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 台阶式卡爪,夹持 8 mm
- 接口 1: W-160
- 尺寸: 160 x 50 x 13,5 mm
- 夹持台阶: 8 mm
- 重量: 0.72 kg
Szczegóły techniczne
| 宽度 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 13.5 |
| 高度 [mm] | 50.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.72 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉