arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
STR-S 100 Ilustracja analogiczna

STR-S 100

Szczęki surowe nasadowe z rowkiem montażowym

Identyfikator 402111

Szczęki systemowe, standardowe

Cechy produktu:
  • Szczęka surowa górna
  • Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
  • Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 100
Dane techniczne:
  • Wymiary: 42 x 55 x 25 mm
  • Spannbereich: 10 - 85 mm
  • Materiał: 16MnCr5
  • Masa: 0.35 kg
幅 [mm] 55.0
高さ [mm] 25.0
材質 16MnCr5
適合タイプ 100
重量 [kg] 0.35

納品内容
トップジョーブランク