KSH3 160-BWA
Hydrauliczne dwuszczękowe bloki zaciskowe
Identyfikator 1529602
Standardowy hydrauliczny blok zaciskowy
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy blok zaciskowy
- Mocowanie centryczne
- Skok standardowy
- Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
- Pneumatyczne monitorowanie styku
- Szczęki bazowe: Szybka wymiana szczęk
- Wymiary: 160 x 160 x 108 mm
- Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 45 kN
- Skok na szczękę: 3 mm
- Maks. wysokość szczęki: 41 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Ciśnienie robocze: 10 - 60 bar
- Zużycie oleju na cykl: 100 cm³
- czas zamykania/otwierania: 1.5 s
- Ciężar: 15 kg
Szczegóły techniczne
Skok na szczękę [mm] | 3 |
---|---|
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] | 45 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 60 |
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.01 |
Maks. wysokość szczęki [mm] | 41 |
Odległość H [mm] | 19.5 |
Zużycie oleju na cykl [cm³] | 100 |
czas zamykania/otwierania [s] | 1.5 |
Ciężar [kg] | 15 |
Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące, zatyczki, śruby przyłączeniowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi