KSH3-LH 100-Z-BWA
Hydrauliczne dwuszczękowe bloki zaciskowe
Identyfikator 1529580
Standardowy hydrauliczny blok zaciskowy
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy blok zaciskowy
- Mocowanie centryczne
- Długi skok
- Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
- Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
- Pneumatyczne monitorowanie styku
- Szczęki bazowe: Szybka wymiana szczęk
- Wymiary: 100 x 100 x 93 mm
- Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 16 kN
- Skok na szczękę: 6 mm
- Maks. wysokość szczęki: 27 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Ciśnienie robocze: 10 - 120 bar
- Zużycie oleju na cykl: 30 cm³
- czas zamykania/otwierania: 1 s
- Ciężar: 5 kg
Szczegóły techniczne
Skok na szczękę [mm] | 6 |
---|---|
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] | 16 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 120 |
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.01 |
Maks. wysokość szczęki [mm] | 27 |
Odległość H [mm] | 14.5 |
Zużycie oleju na cykl [cm³] | 30 |
czas zamykania/otwierania [s] | 1 |
Ciężar [kg] | 5 |
Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące, zatyczki, śruby przyłączeniowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi