KSH3-IM
Hydrauliczne dwuszczękowe bloki zaciskowe z indukcyjnym monitorowaniem położenia szczęk
Uruchamiany hydraulicznie 2-szczękowy blok zaciskowy trzeciej generacji z indukcyjnym monitorowaniem położenia szczęk dla zwiększonego bezpieczeństwa i zautomatyzowanych zastosowań
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Duży wybór różnych wersji
Dlatego też zapewnienie najwyższej elastyczności dzięki największemu i najpotężniejszemu asortymentowi standardowych hydraulicznych bloków siły zacisku - Indukcyjne monitorowanie położenia szczęk
Dowiedz się, czy imadło jest otwarte, czy zaciśnięte - Precyzyjny blok zaciskowy z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe.
Zapewnia doskonałe procesy obróbki - Kwadratowy wzór z idealnym konturami zewnętrznymi
Idealny do obróbki 6-stronnej w dwóch ustawieniach z doskonałą dostępnością boczną - Wysoki stopień wydajności systemu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Szczęki bazowe z drobnym zazębieniem lub wrębem krzyżowym w standardzie
Wysoka elastyczność szczęk systemowych - Optymalne podparcie szczęk dzięki zastosowaniu bardzo długiej prowadnicy szczęk bazowych
Zapewnia większą siłę mocowania w długim cyklu sprawności użytkowej - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- Hydrauliczne potężne rozwiązania z indukcyjnym monitoringiem szczęk do zastosowań zautomatyzowanych
TANDEM KSH3-IM firmy SCHUNK wyróżna się wysoką wydajnością oraz pneumatycznymi blokami siły docisku z indukcyjnym monitoringiem szczęk. Oprócz właściwości standardowych imadeł KSH3, imadła KSH3-IM wyposażono dodatkowo w dwa indukcyjne czujniki zbliżeniowe, których można używać do monitorowania położenia szczęki podstawowej. To sprawia, że imadła te są szczególnie przydatne w przypadku w zautomatyzowanych procesów, w których sygnał elektryczny ma być przesyłany bezpośrednio do układu sterowania maszyny. Ponadto imadła wyposażono w pokrywę oraz płaszcz do kabla czujnika, co zapewnia szczególną ochronę delikatnych komponentów.