PGS3-LH 100
Pneumatyczne dwuszczękowe bloki zaciskowe
Identyfikator 1446791
Pneumatyczny blok zaciskowy w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Mocowanie centryczne
- Długi skok
- Z zintegrowaną podstawą Ø 158 mm
- Do VERO-S
- Wymiary: 100 x 100 x 87,7 mm
- Maks. siła mocowania: 4.5 kN
- Skok na szczękę: 6 mm
- Maks. wysokość szczęki: 45 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Ciężar: 5 kg
Szczegóły techniczne
Skok na szczękę [mm] | 6 |
---|---|
Siła mocowania [kN] | 4.5 |
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.01 |
Maks. wysokość szczęki [mm] | 45 |
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] | 1000 |
Ciężar [kg] | 5 |
Zakres dostawy
Blok siły zacisku, śruby mocujące do szczęk systemowych, instrukcja obsługi; bez szczęk systemowych, bez trzpieni mocujących, bez trzpieni ustalających