arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KRF3 160-Z

KRF3 160-Z

Sprężynowe trójszczękowe bloki zaciskowe

Identyfikator 1518321

Standardowy sprężynowy blok zaciskowy

Cechy produktu:
  • Trójszczękowy blok zaciskowy
  • Mocowanie centryczne
  • Skok standardowy
  • Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Zakres siły mocującej: 20 - 30 kN
  • Skok na szczękę: 3 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 60 mm
  • Powtarzalność: 0.01 mm
  • Ciśnienie otwarcia: 6 - 9 bar
  • Zużycie powietrza na skok: 1700 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 0.8 s
  • Masa: 13 kg
Skok na szczękę [mm] 3.0
Min. siła mocowania [kN] 20.0
Maks. siła mocowania [kN] 30.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.01
Maks. wysokość szczęki [mm] 60.0
Odległość H [mm] 25.0
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] 1700.0
czas zamykania/otwierania [s] 0.8
Masa [kg] 13.0

Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące do szczęk systemowych i bloku, zaślepki, śruby montażowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi

Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.

Zakres siły mocującej
Siła mocująca zależy od skoku, który zależy od naprężenia sprężyny. Maks. siłę mocującą osiąga się w stanie „otwarty”, min. siłę mocującą w stanie „zamknięty”.

Tolerancja wysokości imadła
±0,04 mm
Bloki zaciskowe o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.

Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach

Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)