KSF3-LH 160-Z
Identyfikator 1457403
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy blok zaciskowy
- Mocowanie centryczne
- Długi skok
- Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
- Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
- Wymiary: 160 x 160 x 82,2 mm
- Zakres siły mocującej: 10 - 15 kN
- Zakres siły mocującej wspomaganej przez turbo: 29 - 34 kN
- Skok na szczękę: 8 mm
- Maks. wysokość szczęki: 200 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Ciśnienie otwarcia: 6 - 9 bar
- Maks. ciśnienie turbo: 6 bar
- Zużycie powietrza na skok: 1700 cm³
- czas zamykania/otwierania: 0.8 s
- Ciężar: 13 kg
Szczegóły techniczne
Skok na szczękę [mm] | 8 |
---|---|
Min. siła mocowania [kN] | 10 |
Maks. siła mocowania [kN] | 15 |
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.01 |
Maks. wysokość szczęki [mm] | 200 |
Odległość H [mm] | 25 |
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] | 1700 |
czas zamykania/otwierania [s] | 0.8 |
Ciężar [kg] | 13 |
Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące do szczęk systemowych i bloku, zaślepki, śruby montażowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi
Siła mocowania
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach uchwytu, odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.
Zakres siły mocującej
Siła mocująca zależy od skoku, który zależy od naprężenia sprężyny. Maks. siłę mocującą osiąga się w stanie „otwarty”, min. siłę mocującą w stanie „zamknięty”.
Tolerancja wysokości imadła
±0,04 mm
Bloki zaciskowe o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.
Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach
Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (ID 0184213).