arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KRE3 IOL

KRE3 IOL

Elektromechaniczne bloki mocujące
Elektromechaniczne 3-szczękowe bloki mocujące ze zintegrowaną elektroniką i interfejsem IO-Link. Bloki mocujące oferują zintegrowane monitorowanie położenia szczęk i mogą pracować całkowicie bez hydrauliki czy pneumatyki.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Brak konieczności stosowania kosztownych instalacji pneumatycznych lub hydraulicznych
    Znaczna oszczędność kosztów
  • Sterowanie poprzez IO-Link
    Do prostej integracji z powszechnie używanymi systemami magistral polowych
  • Siłowniki i elektronika zintegrowane w imadle
    Przetwarzanie sygnału odbywa się wyłącznie w urządzeniu mocującym
  • Połączenie silnika i skrzyni biegów
    Znaczna redukcja przełożenia do dużych sił mocowania
  • 3-szczękowy blok mocujący
    Do mocowania detali walcowych, zwłaszcza pierścieni, bez odkształceń bez użycia specjalnych szczęk
  • Najwyższa elastyczność
    Można go używać do zastosowań bez dostępu do pneumatyki ani hydrauliki
  • Szeroki zakres opcji zapytań i przekazywania
    Idealnie nadaje się do zastosowań automatyzacyjnych
  • Maksymalna niezawodność procesu
    Dzięki różnorodnym opcjom zapytań i przesyłaniu komunikatów o błędach
  • Hartowany i bardzo sztywny korpus główny
    Dlatego rozwiązanie to zapewnia większą żywotność przy zachowaniu najwyższej precyzji. Nawet przy maksymalnej sile mocowania
  • Kwadratowy wzór z idealnym konturami zewnętrznymi
    Idealny do obróbki trójstronnej w dwóch ustawieniach z najlepszą dostępnością boczną
  • Szczęki bazowe z wrębem krzyżowym oraz drobnym zazębieniem jako połączeniem podwójnym w standardzie
    Wysoka elastyczność szczęk systemowych
  • Wstępne pozycjonowanie szczęk
    Do szybkiego załadunku i rozładunku różnych detali

Opcje i informacje specjalne

  • Wydajne mocowanie detali walcowych
    Bloki mocujące TANDEM KRE3 IOL są w całości napędzane elektrycznie i dlatego idealnie nadają się do wszystkich systemów produkcyjnych, w których nie ma dostępnego przyłącza hydraulicznego ani pneumatycznego. Jako imadło 3-szczękowe, KRE3 IOL jest idealnie przystosowane do mocowania detali cylindrycznych z niskim odkształceniem. Sterowanie za pomocą IO-Link umożliwia kontrolę wszystkich głównych parametrów, takich jak siła mocowania, pozycja mocowania i pozycja otwarcia.