VAT3-DW 400
Kolumny VERO-S
Identyfikator 1334327
Kolumna mocująca bez imadeł
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Dwuścienna kolumna mocująca z systemem szybkiej wymiany palet VERO-S do centrów poziomych.
- Na stronę (2) 6x NSE-T3 138 w przekroju 200 mm
- Uruchamianie modułów seryjnie za pomocą szybkozłącza
- Centralna funkcja turbo za pomocą szybkozłącza
- Płytka podstawy: 400 x 400 mm
- Wymiary kolumny: 380 x 182 x 713 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 206 kg
- Urządzenia mocujące: NSE-T3 138
- Wymiary: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Siła dociągająca: 7 kN
- Siła docisku z turbo: 24 kN
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 206 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, pokrywka, śruby zabezpieczające na czas transportu, instrukcją obsługi; bez sworzni mocujących, bez sworznia blokującego