SAT-KSC-D 125-460 4V 500 x 500
Kolumny z urządzeniami mocującymi
Identyfikator 1352164
Kolumna mocująca z imadłami
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kolumna kompaktowa z imadłami dwustronnego działania 4x KSC-D
- Płytka podstawy: 500 x 500 mm
- Wymiary kolumny: 246 x 246 x 587 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 190 kg
- Urządzenia mocujące: KSC-D 125-460
- Wymiary: 125 x 460 x 60 mm
- Maks. siła mocowania: 40 kN
- Maks. moment obrotowy: 100 Nm
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 190 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, imadło, śruby zabezpieczające na czas transportu, instrukcją obsługi, bez szczęk systemowych