SAT-KSC-F 125-362 4V 500 x 500
Kolumny z urządzeniami mocującymi
Identyfikator 1352188
Kolumna mocująca z imadłami
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kompaktowa kolumna mocująca z imadłami jednostronnego działania 4x KSC-F
- Płytka podstawy: 500 x 500 mm
- Wymiary kolumny: 246 x 246 x 523 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 160 kg
- Urządzenia mocujące: KSC-F 125-362
- Wymiary: 125 x 362 x 60 mm
- Maks. siła mocowania: 40 kN
- Maks. moment obrotowy: 90 Nm
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 160 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, imadło, śruby zabezpieczające na czas transportu, instrukcją obsługi, bez szczęk systemowych