SAT-AE-BR8 500-1000
Ośmiokątne kolumny mocujące
Identyfikator 431170
Kolumna mocująca bez imadeł
Cechy produktu:Dane techniczne:
Cechy produktu:Dane techniczne:
- Płytka podstawy: 500 x 500 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 294 kg
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 294 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, pokrywka, śruby zabezpieczające na czas transportu; bez osłony siatki otworów