SAT-AE-BRS4 500-710
Ośmiokątne kolumny mocujące
Identyfikator 431164
Kolumna mocująca bez imadeł
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Ośmiościenna kolumna z precyzyjnie frezowanymi powierzchniami chwytania i siatką otworów wiercenia do urządzeń mocujących SCHUNK
- Siatka otworów wiercenia w nowej wersji z utwardzanymi dopasowanymi tulejkami i wkładkami gwintowanymi Ø12F7/M12
- Płytka podstawy: 500 x 500 mm
- Wymiary kolumny: Nieregularny ośmiokąt 250 x 280 x 710 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 195 kg
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 195 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, pokrywka, śruby zabezpieczające na czas transportu; bez osłony siatki otworów