SAT-AE-R 400-710
Ośmiokątne kolumny mocujące
Identyfikator 431167
Kolumna mocująca bez imadeł
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Ośmiościenna kolumna mocujące z niewykończonymi powierzchniami mocowania
- Płytka podstawy: 400 x 400 mm
- Wymiary kolumny: Nieregularny ośmiokąt 260 x 290 x 710 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 195 kg
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 195 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, pokrywka, śruby zabezpieczające na czas transportu