arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Kolumny mocujące do stołów obrotowych

Kolumny mocujące do stołów obrotowych

Kolumny mocujące do stołów obrotowych
Kolumny mocujące wraz z urządzeniami mocującymi stanowią gotowe, skonfigurowane rozwiązania standardowe.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Wstępnie skonfigurowane kolumny mocujące
    Natychmiast gotowy do pracy
  • Stabilna, drążona konstrukcja korpusu
    Wysoka sztywność i doskonałe tłumienie drgań
  • Prostokątny kształt do płytki bazowej: od 0,01 mm do 200 mm
    Duża dokładność bazowa, niewymagane dodatkowe szlifowanie powierzchniowe kolumny
  • Standaryzowane rozmiary palet
    W Ø 260, Ø 280 i Ø 320 mm do wszystkich konwencjonalnych podzielnic

Opcje i informacje specjalne

  • Kolumny mocujące do stołów obrotowych
    Kolumny mocujące SCHUNK to w pełni skonfigurowane rozwiązania mocujące, zaprojektowane specjalnie ze złączem do wszystkich konwencjonalnych podzielnic. W szczególności do mocowania wielopunktowego dostępne są rozwiązania ze sprawdzonym podwójnym imadłem SCHUNK KONTEC KSC-D lub szynami mocującymi KONTEC KSM2.