ROTA TPS 160-38 K-SV90°
Stacjonarne 3-szczękowe uchwyty tokarskie uruchamiane pneumatycznie
Identyfikator 816137
Stacjonarny zasilany uchwyt tokarski w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Płyta bazowa do użytku stacjonarnego
- Otwór przelotowy: 38 mm
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Skok na szczękę: 4.2 mm
- Maks. siła mocowania przy 6 bar: 39 kN
- Maks. ciśnienie uruchamiania: 3 - 8 bar
- Wysokość uchwytu: 103 mm
- Ciężar: 23 kg
Szczegóły techniczne
Zazębienie | 1/16" x 90° |
---|---|
Maks. siła mocowania (przy 6 bar) [kN] | 39 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 3 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Skok na szczękę [mm] | 4.2 |
Ciężar [kg] | 23 |
Zakres dostawy
Pneumatyczny uchwyt tokarski, sworznie, nakrętki typu T, łącznik prosty, złączki kolankowe, narzędzie montażowe, instrukcja obsługi; bez szczęk górnych