arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSX-C2 125-330-L

KSX-C2 125-330-L

Imadło 5-osiowe

Identyfikator 1493456

Standardowe imadło jednostronnego działania

Cechy produktu:
  • Regulowany środek mocowania
  • System szybkiej wymiany szczęk
  • Bez szczęk systemowych
  • Przygotowane pod VERO-S
  • Niska konstrukcja
Dane techniczne:
  • Wymiary: 125 x 330 x 142 mm
  • Podstawowy skok mocujący: 130 mm
  • Maks. siła mocowania surowych detali: 50 kN
  • Maks. moment mocowania surowych detali: 100 Nm
  • Maks. siła mocowania mocowanie precyzyjne: 34 kN
  • Maks. moment mocowania precyzyjnego: 120 Nm
  • Masa: 26.1 kg
Breedte van de klembankschroef [mm] 125.0
Hoogte [mm] 142.0
Max. klemkracht voor onbewerkt werkstuk [kN] 50.0
Max. koppel voor onbewerkt werkstuk [Nm] 100.0
Max. klemkracht nauwkeurige werkstukklemming [kN] 34.0
Max. koppel precisieklemming [Nm] 120.0
Basisklemspanner [mm] 130.0
Gewicht [kg] 26.1

Levering
Spanner, gebruikershandleiding; zonder steeksleutel, zonder spanklauwen, zonder trekstangverlenging