arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Imadło hydrauliczne

Mocne imadła do zautomatyzowanych procesów załadunku

Imadła hydrauliczne SCHUNK to uruchamiane hydraulicznie imadła do mocowania bezpośredniego, przeznaczone do mocowania przedmiotów obrabianych. Dzięki hydraulicznemu napędowi doskonale nadają się do zastosowań zautomatyzowanych, w których przedmiot obrabiany jest wkładany i wyjmowany przez robota. Stanowią one podzespół kluczowy dla konkurencyjnej produkcji.

Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika

  • Wysokie i równomiernie działające siły mocujące
  • Siła mocująca regulowana ciśnieniem hydraulicznym
  • Maksymalna elastyczność zakresu szczęk systemowych i nasadowych
  • Konstrukcje całkowicie zabudowane
  • Idealnie nadaje się do automatyzacji załadunku bezpośredniego
  • Wszystkie filtry
    3 wyników
    KS-H-LH

    KS-H-LH

    Kompaktowe, uruchamiane hydraulicznie imadło o powiększonym skoku ze zintegrowaną funkcją pomiaru ścieżki, doskonale nadające się do elastycznego załadunku bezpośredniego.
    Pokaż serię
    1601744
    125.0 mm
    360.0 mm
    -
    1595866
    125.0 mm
    360.0 mm
    Styki sprężyste 
    1601743
    125.0 mm
    360.0 mm
    Długość kabla stałego połączenia