KSX-C2 125-500
Imadło 5-osiowe
Identyfikator 1493458
Standardowe imadło jednostronnego działania
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Regulowany środek mocowania
- System szybkiej wymiany szczęk
- Bez szczęk systemowych
- Do VERO-S
- Wymiary: 125 x 500 x 181 mm
- Maks. siła mocowania surowych detali: 50 kN
- Maks. moment mocowania surowych detali: 100 Nm
- Maks. siła mocowania mocowanie precyzyjne: 40 kN
- Maks. moment mocowania precyzyjnego: 120 Nm
- Podstawowy skok mocujący: 130 mm
- Ciężar: 37.2 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 125 |
---|---|
Wysokość [mm] | 181 |
Maks. siła mocowania surowych detali [kN] | 50 |
Maks. moment mocowania surowych detali [Nm] | 100 |
Maks. siła mocowania mocowanie precyzyjne [kN] | 40 |
Maks. moment mocowania precyzyjnego [Nm] | 120 |
Podstawowy skok mocujący [mm] | 130 |
Ciężar [kg] | 37.2 |
Zakres dostawy
Imadło, instrukcja obsługi; bez klucza, bez pazurów mocujących, bez przedłużenia dyszla