KSX-C2 125-630-L
Imadło 5-osiowe
Identyfikator 1493484
Standardowe imadło jednostronnego działania
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Regulowany środek mocowania
- System szybkiej wymiany szczęk
- Bez szczęk systemowych
- Do VERO-S
- Wymiary: 125 x 630 x 142 mm
- Maks. siła mocowania surowych detali: 50 kN
- Maks. moment mocowania surowych detali: 100 Nm
- Maks. siła mocowania mocowanie precyzyjne: 34 kN
- Maks. moment mocowania precyzyjnego: 120 Nm
- Podstawowy skok mocujący: 130 mm
- Ciężar: 34.8 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 125 |
---|---|
Wysokość [mm] | 142 |
Maks. siła mocowania surowych detali [kN] | 50 |
Maks. moment mocowania surowych detali [Nm] | 100 |
Maks. siła mocowania mocowanie precyzyjne [kN] | 34 |
Maks. moment mocowania precyzyjnego [Nm] | 120 |
Podstawowy skok mocujący [mm] | 130 |
Ciężar [kg] | 34.8 |
Zakres dostawy
Imadło, instrukcja obsługi; bez klucza, bez pazurów mocujących, bez przedłużenia dyszla