KSC-D 125-460
Podstawowe imadło mocujące
Identyfikator 1334721
Standardowe imadło podwójne
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Bez szczęk systemowych
- Do VERO-S
- Wymiary: 125 x 460 x 60 mm
- Maks. siła mocowania: 40 kN
- Maks. moment obrotowy: 100 Nm
- Ciężar: 20 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 125 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 40 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 100 |
Ciężar [kg] | 20 |
Zakres dostawy
Imadło mocujące z instrukcją obsługi; bez szczęk systemowych i klucza dynamometrycznego