KSC-D 80-300
Podstawowe imadło mocujące
Identyfikator 1322945
Standardowe imadło podwójne
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Bez szczęk systemowych
- Do VERO-S
- Wymiary: 80 x 300 x 55 mm
- Maks. siła mocowania: 25 kN
- Maks. moment obrotowy: 100 Nm
- Ciężar: 8 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 80 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 25 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 100 |
Ciężar [kg] | 8 |
Zakres dostawy
Imadło mocujące z instrukcją obsługi; bez szczęk systemowych i klucza dynamometrycznego