WZS ULMER FLANGE Ø12x115
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy uruchamiany siłą ściskającą
Identyfikator 206696
WZS ULMER FLANGE Ø12x115, Szlifierskie uchwyty narzędziowe
- WZS ULMER
- Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy uruchamiany siłą ściskającą
- Złącze uchwytu narzędziowego: FLANSCH/FLANGE
- Średnica mocowania D1: 12 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy uruchamiany siłą ściskającą |
---|---|
Seria | WZS ULMER |
Złącze uchwytu narzędziowego | FLANSCH/FLANGE |
Średnica mocowania D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D6 [mm] | 21.5 |
L [mm] | 115 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 32.1 |
Ciężar [kg] | 3.2 |
Wersja
Mocowanie hydraulicznego uchwytu rozprężnego Ulmer Ø 85 mm
Mocowanie siłownikowe
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Jakość trzonka narzędzia
h7
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Specjalne interfejsy mogą być również wyprodukowane na zamówienie.