NSR maxi 220
Sprzęgi robota
Identyfikator 471940
Standardowy moduł robota
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Wbudowana funkcja czyszczenia
- Wymiary: 220 x 176 x 111 mm
- Siła dociągająca: 12 kN
- Siła docisku z turbo: 50 kN
- Maks. moment Mx: 4000 Nm
- Maks. moment Mz: 4000 Nm
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Powtarzalność: < 0.05 mm
- Ciężar: 21 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 220 |
---|---|
Szerokość [mm] | 176 |
Siła dociągająca [kN] | 12 |
Siła docisku z turbo [kN] | 50 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | < 0.05 |
Moment Mx maks. [Nm] | 4000 |
Moment Mz maks. [Nm] | 4000 |
Ciężar [kg] | 21 |
Zakres dostawy
Moduł robota, śruby mocujące, śruby pasowane, o-ringi, czujnik zbliżeniowy, instrukcja obsługi