NSR mikro 60
Sprzęgi robota
Identyfikator 1357111
Standardowy moduł robota
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Wbudowana funkcja czyszczenia
- Wymiary: 60 x 29 x 26.2 mm
- Siła dociągająca: 0.5 kN
- Siła docisku z turbo: 1.5 kN
- Maks. moment Mx: 15 Nm
- Maks. moment Mz: 32 Nm
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Powtarzalność: < 0.02 mm
- Ciężar: 0.15 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 60 |
---|---|
Szerokość [mm] | 29 |
Siła dociągająca [kN] | 0.5 |
Siła docisku z turbo [kN] | 1.5 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | < 0.02 |
Moment Mx maks. [Nm] | 15 |
Moment Mz maks. [Nm] | 32 |
Ciężar [kg] | 0.15 |
Zakres dostawy
Moduł robota, śruby montażowe, śruby mocujące, o-ringi, instrukcja obsługi; bez czujników zbliżeniowych