NSR3 138
Sprzęgi robota
Identyfikator 1492479
Standardowy moduł robota
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Wbudowana funkcja czyszczenia
- Wymiary: 129 x 112 x 55.7 mm
- Siła dociągająca: 8 kN
- Siła docisku z turbo: 28 kN
- Maks. moment Mx: 1500 Nm
- Maks. moment Mz: 1600 Nm
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Powtarzalność: < 0.02 mm
- Ciężar: 3.8 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 129 |
---|---|
Szerokość [mm] | 112 |
Siła dociągająca [kN] | 8 |
Siła docisku z turbo [kN] | 28 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | < 0.02 |
Moment Mx maks. [Nm] | 1500 |
Moment Mz maks. [Nm] | 1600 |
Ciężar [kg] | 3.8 |
Zakres dostawy
Moduł robota, śruby montażowe, śruba przyłączeniowa, o-ringi, instrukcja obsługi; bez jednostki monitorującej AFS3-R IOL