Poszczególne moduły NSE mini
Elektromechaniczne moduły zaciskowe
Elektromechaniczny moduł szybkiej wymiany palet z technologią zasilania napięciem 24 V stanowi energooszczędną alternatywę dla modułów pneumatycznych.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- System modułowy SCHUNK
Niezliczone kombinacje standardowych urządzeń mocujących odpowiednich do różnych typów obrabiarek - Napęd elektromechaniczny
Energooszczędna alternatywa dla modułów pneumatycznych - Wszystkie moduły są zasilane prądem o napięciu stałym 24 V
Narzędzie mocujące o dużej sile, lecz bezpieczne dla ludzi - Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm - Opatentowany system podwójnego skoku
Bardzo sztywne mocowanie bez wibracji - Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
Utrzymanie pełnej siły docisku także w razie spadku ciśnienia - Wykonanie z odpornej na korozję stali nierdzewnej
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu - Sworzeń mocujący w jednym, stałym rozmiarze pasujący do wszystkich minimodułów NSE-E
Wyeliminowane ryzyko pomyłki w doborze czy nieprawidłowego działania - Indukcyjne monitorowanie położenia suwaka mocującego
Nadaje się do zautomatyzowanych zastosowań
Opcje i informacje specjalne
- Technologia 24 V z minimalnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną
Dzięki technologii bezpiecznego dla człowieka napięcia 24 V VERO-S NSE-E mini idealnie wpisuje się w program alternatywnych modułów mechatronicznych firmy SCHUNK. Są one w stanie zastąpić moduły pneumatyczne 1:1. Pobór mocy przez silnik bezszczotkowy DC wynosi zaledwie 30 W podczas zamykania i otwierania. Moduł stanowi energooszczędną alternatywę dla modułów pneumatycznych. - Dzięki opcji monitorowania położenia suwaka mocującego ten niehydaruliczny moduł nadaje się do użytku w środowiskach produkcyjnych oraz do innych zastosowań wymagających precyzyjnego zamocowania części za pierwszym razem. Moduł ten, ze średnicą zewnętrzną 90 mm i średnicą sworznia mocującego 20 mm idealnie nadaje się do bezpośredniego mocowania niewielkich detali.