Poszczególne moduły NSE mini
Moduły mocowania
Moduły szybkiej wymiany palet z serii VERO-S NSE mini są wykonane ze stali nierdzewnej i służą do lekkich zastosowań frezarskich.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- System modułowy SCHUNK
Niezliczone kombinacje standardowych urządzeń mocujących odpowiednich do różnych typów obrabiarek - Niska masa
Rozszerzenie przestrzeni roboczej maszyny - Wszystkie moduły pneumatyczne mogą działać pod ciśnieniem systemowym wynoszącym 6 barów
Nie są wymagane dodatkowe wzmacniacze ciśnienia - Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm - Opatentowany system podwójnego skoku do osiągania maksymalnie dużych sił docisku
Bardzo sztywne mocowanie bez wibracji - Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia - Wykonanie z odpornej na korozję stali nierdzewnej
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu - Wbudowane turbo w standardzie
Wzrost siły docisku nawet o 300% w celu optymalnego wykorzystania wydajności maszyny, co przekłada się na wysoką skuteczność - Jeden stały rozmiar kołka mocującego dla wszystkich modułów NSE mini
Wyeliminowane ryzyko pomyłki w doborze czy nieprawidłowego działania - Zintegrowany monitoring suwaka
Nadaje się do zautomatyzowanych zastosowań
Opcje i informacje specjalne
- Całkowicie płaski, pneumatyczny system szybkiej wymiany palet
VERO-S NSE mini nadaje się do mniejszych zastosowań – stanowi optymalne dopełnienie największego systemu modułowego firmy SCHUNK. Przy wysokości zaledwie 20 mm moduł ten pozwala rozbudować linię VERO-S produkcji SCHUNK o niezwykle płaski system wymiany palet. NSE mini generuje niższą siłę docisku niż NSE3 i nadaje się w szczególności do lekkiego skrawania. - NSE mini 90 umożliwia wdrożenie wysoce elastycznych, najmniejszych i zmiennych przyrządów do otworów. Moduł ten stanowi fachowe rozwiązanie do bezpośredniego mocowania detalu, mocowania palet oraz manipulowania paletami. Przy wysokości zaledwie 20 mm pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni w mniejszych obrabiarkach, a ponadto można go szybko i łatwo doposażyć.