NSL mini 100-2
Stacje mocujące
Identyfikator 435220
Standardowa stacja mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Podwójny NSE mini 90
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Wymiary: 199 x 99,8 x 30 mm
- Siła dociągająca: 1000 N
- Siła docisku z turbo: 3000 N
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 3.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 199 |
---|---|
Szerokość [mm] | 99.8 |
Siła dociągająca [N] | 1000 |
Siła docisku z turbo [N] | 3000 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 3.5 |
Zakres dostawy
Stacja mocowania, instrukcja obsługi; nie zawiera sworzni ani zacisków cylindrycznych