arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
NSL mini 100-25-4

NSL mini 100-25-4

Stacje mocujące

Identyfikator 1357103

Standardowa stacja mocująca

Cechy produktu:
  • Poczwórny NSE mini 90-25
  • System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
  • Funkcja turbo
Dane techniczne:
  • Wymiary: 199 x 199 x 40 mm
  • Siła dociągająca: 6000 N
  • Siła docisku z turbo: 24000 N
  • Ciśnienie aktywacji: 6 bar
  • Ciężar: 8.3 kg
Długość [mm] 199
Szerokość [mm] 199
Siła dociągająca [N] 6000
Siła docisku z turbo [N] 24000
Uwolnienie ciśnienia [bar] 6
Ciężar [kg] 8.3

Zakres dostawy
Stacja mocowania, instrukcja obsługi; nie zawiera sworzni ani zacisków cylindrycznych