NSL mini 100-25-V1
Stacje mocujące
Identyfikator 1460952
Standardowa stacja mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pojedynczy NSE mini 90-25-V1
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Zabezpieczenie antyrotacyjne w obie strony 90°
- Wymiary: 119 x 99 x 40 mm
- Siła dociągająca: 1500 N
- Siła docisku z turbo: 6000 N
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 2.3 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 119 |
---|---|
Szerokość [mm] | 99 |
Siła dociągająca [N] | 1500 |
Siła docisku z turbo [N] | 6000 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 2.3 |
Zakres dostawy
Stacja mocowania, instrukcja obsługi; nie zawiera sworzni mocujących, nie zawiera sworzni indeksujących ani zacisków cylindrycznych