SPA-HT mini 20
Sworznie mocujące
Identyfikator 1393004
Sworznie mocujące standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Standardowe sworznie mocujące
- Sworzeń wyśrodkowujący
- Do zastosowań wysokotemperaturowych
- Siła trzymania M6 (do 200 °C): 15 kN
- Siła trzymania M6 (200 do 520 °C): 6 kN
- Siła trzymania M8 (do 200 °C): 25 kN
- Siła trzymania M8 (200 do 520 °C): 10 kN
- Ciężar: 0.03 kg
Szczegóły techniczne
Wariant | Sworzeń wyśrodkowujący |
---|---|
Ciężar [kg] | 0.03 |
Zakres dostawy
Sworznie mocujące, śruba mocująca