SPA mini 20-K
Sworznie mocujące
Identyfikator 1490545
Sworznie mocujące standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Standardowe sworznie mocujące
- Sworzeń wyśrodkowujący
- Siła trzymająca M6: 15 kN
- Siła trzymająca M8: 25 kN
- Materiał: Stal nierdzewna
- Ciężar: 0.03 kg
Szczegóły techniczne
Siła trzymająca M6 [kN] | 15 |
---|---|
Siła trzymająca M8 [kN] | 25 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wariant | Sworzeń wyśrodkowujący |
Ciężar [kg] | 0.03 |
Zakres dostawy
Sworznie mocujące z krótką śrubą montażową