SPM plus 138-L
Membrana mocująca
Identyfikator 471159
Standardowa membrana mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Górny rzut obróbki wykończeniowej
- Dolny pojedynczy sworzeń mocujący IXB V1
- Wymiary: Ø149 x 55 mm
- Maks. siła mocowania: 50 kN
- Skok mocujący: 0.5 mm
- Średnica mocowania: 36 - 125 mm
- Głębokość mocowania: 3 - 20 mm
- Powtarzalność: < 0.01 mm
- Materiał: Aluminium
- Ciężar: 1.5 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 149 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 50 |
Min. średnica detalu [mm] | 36 |
Maks. średnica detalu [mm] | 125 |
Powtarzalność [mm] | < 0.01 |
Skok mocujący [mm] | 0.5 |
Materiał | Aluminium |
Ciężar [kg] | 1.5 |
Zakres dostawy
Membrana mocująca, pierścień regulacyjny, sworznie przestawne, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących